メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SWAS-SC 脱落防止ワッシャ

通常単価(税別)
254
税込単価
279
通常出荷日:4日目

【特長】・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落、紛失を防止します・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SWAS-4-SC-VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWAS-4-SC-VAの仕様・寸法情報

種類
歯付座金(菊座)
ねじの呼び(M)
4
材質
ステンレス
内径 d(mm)
3.4
表面処理
なし
厚さ t(mm)
0.3
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレス
SUS304
表面処理(詳細)
なし
種類 歯付座金
内歯形
外径 D(mm)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWAS-4-SC-VA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254
( 279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落、紛失を防止します
・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません
・取りつけ、取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに
・CEマーキングの対応に
【用途】
・工作機械/食品機械/電気・電子機器

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番呼びDdth専用工具質量(g)
SWAS-4-SC-VA4103.40.30.9SKSC-3450.14

材質・仕上げ

 SWAS-4-SC
本体SUS304

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。

取りつけ例

カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。

フレーム側のめねじの面取りはC1.5-C2としてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS-SC 脱落防止ワッシャの型番SWAS-4-SC-VAのページです。 型番SWAS-4-SC-VAに関する仕様情報を記載しております。
SWAS-SC 脱落防止ワッシャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
歯付座金 (内歯形)
鉄 丸ワッシャー 木材用
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
シム&スペーサー テーパー角座金
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCO岩田製作所SUNCO
通常価格254205 -236148928108
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目5日目1日目
種類歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)平座金四角座金テーパ座金ばね座金
ねじの呼び(M)42.68161216
材質ステンレスリン青銅スチールステンレススチール
内径 d(mm)3.42.79181416.9
表面処理なし-亜鉛メッキなしユニクロメッキ三価クロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト