メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スプリング付フロア取手 A-589-3

型番:

A-589-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-589-3の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
取付方法
その他
本体 材質
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
92
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~55
高さ H(mm)
51
グリップ断面形状
その他
付加機能
収納形
詳細材質
亜鉛合金
本体 表面処理
焼付塗装
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
62
取付方法詳細
皿穴
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 製品質量:250g

使用例

型番リスト

表示件数
型番
A-589-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります
・振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています
【用途】
・床下収納庫・点検扉

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付フロア取手 A-589-3の型番A-589-3のページです。 型番A-589-3に関する仕様情報を記載しております。
スプリング付フロア取手 A-589-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付フロア取手 A-589-3
トランク取手 ステンレス スプリング付
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
丸棒取手3型(A-1076・ステンレス製)
角型3号取手(A-165・亜鉛合金製)
アーチ グリップ(AG3)
メーカータキゲン製造清水タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格2,200825 -2,247 -655 -704 -6,401 -
通常出荷日9日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形-標準形標準形標準形
取付方法その他丸穴-めねじめねじめねじ
本体 材質その他ステンレス-ステンレスその他アルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100--~100-101~150
取付ピッチ P(mm)92-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト