メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コーナーリフトヒンジ FB-1744

型番:

FB-1744-1-NLH-セリアガリナシ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FB-1744-1-NLH-セリアガリナシの仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
158
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
28
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用型
使用環境
耐食性
表面仕上
電解研磨
取付種類詳細
皿穴+長穴
-
-

商品情報

外形図

 

調整板(添付品)

 

製品仕様

  • 材質
    本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    化粧カバー:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上
    本体:電解研磨
    化粧カバー:ヘアライン仕上

規格表

商品番号L1L2H1H2(H3)W1W2t1t2P1P2P3P4P5P6Φd1Φd2製品質量(g)
FB-1744-1-NLH-セリアガリナシ15810244.829.212.72825.615941122229.5321.56.26.5×12568

型番リスト

表示件数
型番
FB-1744-1-NLH-セリアガリナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,370
( 8,107 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました
・左右兼用型(固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます)
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーリフトヒンジ FB-1744の型番FB-1744-1-NLH-セリアガリナシのページです。 型番FB-1744-1-NLH-セリアガリナシに関する仕様情報を記載しております。
コーナーリフトヒンジ FB-1744のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーリフトヒンジ FB-1744
コーナーリフトヒンジ FB-655
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-759
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,3704,2533,9142,3346,745 -2,489
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番特殊蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト