メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573

型番:

CP-573
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-573の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
埋込
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
20
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
11
幅【範囲選択】(mm)
~10
幅 W(mm)
7
本体材質
樹脂
本体材質(詳細)
ポリアセタール(POM)
本体色
ブラック

商品情報

外形図

外観図

 

製品仕様

  • 材質:ポリアセタール(POM)
  • 標準色:ブラック
  • 保持力:20N
  • 製品質量:0.9g

型番リスト

表示件数
型番
CP-573
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます
・マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です
【用途】
・計測機器・分電盤・キャビネット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573の型番CP-573のページです。 型番CP-573に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573
ワンタッチキャッチ C-540
樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付
ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541
ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541
LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格8664310259952117,777
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチプッシュキャッチクリップキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチボールキャッチ
取付方法埋込面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~3015.1~3015.1~30-
吸着力(N)201919.629298~82
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト