17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プッシュインクリーンキャッチ C-936

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外観図

C-936-1-BLACK

C-936-2-WHITE

製品仕様

  • 材質
    マグネット:ネオジム
    ケース:AES樹脂
  • 標準色:ブラック、ホワイト

規格表

商品番号W1W2(W3)W5適用板厚(mm)吸着力 N製品質量(g)
C-936-1-BLACK60.554.55954.80.8~2.02519
C-936-1-WHITE
C-936-2-BLACK40343934.3169
C-936-2-WHITE

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

本体色

最小発注数量
25
50.1~80
60.5
ブラック
1個
25
50.1~80
60.5
ホワイト
1個
16
~40
40
ブラック
1個
16
~40
40
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634
( 697 )
9日目
528
( 581 )
9日目
560
( 616 )
9日目
449
( 494 )
89日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで装着できます
・表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます
・AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません
・1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます
【用途】
・宅配ボックス、計測機器、分電盤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュインクリーンキャッチ C-936のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュインクリーンキャッチ C-936
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-93
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-179
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格449-253329103 -453427
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形埋込垂直形面付垂直形面付二方向取付垂直形面付垂直形面付
取付方法埋込面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3030.1~70~15-15.1~3015.1~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト