メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インナーキャップAL

型番:

GFA-E17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-E17の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
アルミ押出材、ゴム
長さ
28mm
幅(mm)
28
固定方法
クランプ式ボルト締め

型番リスト

表示件数
型番
GFA-E17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ アルミ製のインナーキャップです。
【特長】
・Φ28(直径28mm)サイズのGFフレームの端を保護し、作業者の安全も守る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーキャップALの型番GFA-E17のページです。 型番GFA-E17に関する仕様情報を記載しております。
インナーキャップALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナーキャップAL
アンチバックNスプリングタイプ
ベアリング用スペーサ GFA-F14
リニアローラ GFW-645
リニアスライダ GFW
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格781,2291307534,418 -19 -
通常出荷日在庫品1日目9日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類キャップ・インサートパーツホルダ・アンチバック取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサート
材質アルミ押出材、ゴムアルミ押出材ステンレスPAアルミ押出材-
長さ28mm-----
幅(mm)28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト