17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シリコーン マグネットキャッチ C-467

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 

外観図

C-467-BLUE

C-467-BLACK

C-467-GRAY

製品仕様

  • 材質
    本体:シリコーン(Si)
    磁石:ネオジム
    座金:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 色:ブルー・ ブラック ・ グレー
  • 推奨締付トルク:0.39N・m
  • 使用周囲温度:80℃以下
  • 製品質量:17g

型番リスト

表示件数

本体色

最小発注数量
ブラック
1個
ブルー
1個
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
9日目
841
( 925 )
9日目
841
( 925 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法適合材料使用(ブルー)
・シリコーンでマグネットを包んでいるため、吸着時の音を抑えられます
・高い吸着力のネオジム磁石を使用
・座金があるため、取付けの際シリコーン部分が破れにくい構造です
【用途】
・食品機械、半導体製造装置、医療機器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン マグネットキャッチ C-467のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン マグネットキャッチ C-467
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-93
マグネットキャッチ C-167
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-73
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8412533291,042293453
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7030.1~70~1570.1~30.1~7015.1~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト