17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体 材質

    • アルミニウム
    • その他
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

収納型ハンドル A-89N

通常単価(税別)
1,7055,225
税込単価
1,8765,748
通常出荷日:9日目

【特長】・SEMI S8-0218(SESC6.7)対応(2018年度版)・従来使用していたハンドルを...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-89N-1-SILVER

A-89N-2-SILVER

A-89N-3-SILVER

A-89N-1-SILVER
※部の四隅をパネル穴明けし、M6タップにした場合でも取付けできます。

A-89N-2-SILVER・3-SILVER

規格表

商品番号LWP1P2M保守荷重(N)使用荷重(N)製品質量(g)
A-89N-1-SILVER図面参照MAX.88MAX.294490610
A-89N-2-SILVER86127801385MAX.102392625
A-89N-3-SILVER648362924MAX.2450180

製品仕様

〔A-89N-1〕

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)

〔A-89N-2・3〕

  • 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)

型番リスト

表示件数

本体 材質

詳細材質

使用荷重

(N)

寸法 L

(mm)

寸法 W

(mm)

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
アルミ合金
490
104
170
1個
[その他] その他
亜鉛合金
392
86
127
1個
[その他] その他
亜鉛合金
50
64
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,225
( 5,748 )
9日目
4,400
( 4,840 )
9日目
1,705
( 1,876 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218(SESC6.7)対応(2018年度版)
・従来使用していたハンドルを、筐体の設計を変更することなく、新しいSEMI規格に対応するため、取手のベースはそのままに、持手の部分だけ変更しました
・指との接触面がR形状となっており、操作時の負担を軽減します
・取手は開、または閉のいずれかの位置でも保持します(A-89N-3は閉時のみ)
【用途】
・半導体製造装置

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納型ハンドル A-89Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納型ハンドル A-89N
パイプ取手 A-1524N-TMP
アーチグリップ(艶消しタイプ) AGR-N
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
取手6型 A-67
メーカータキゲン製造タキゲン製造小西製作所タキゲン製造小西製作所タキゲン製造
通常価格1,705-8,8001,177 -780 -513 -528
通常出荷日9日目5日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法その他めねじめねじめねじ外止めめねじ
グリップ断面形状その他丸形丸形角形角形その他
付加機能折り畳み形 / 収納形-----
本体 表面処理焼付塗装電解研磨なしクロムめっきなしクロムめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト