メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ソフト取手 AP-356

型番:

AP-356
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-356の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ H(mm)
16.8
グリップ断面形状
その他
付加機能
折り畳み形
本体 表面処理
[その他] その他
表面処理詳細
シボ加工
材質詳細
熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)
  • 表面仕上:シボ加工
  • 製品質量:54g

型番リスト

表示件数
型番
AP-356
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
9日目

詳細情報

基本情報

手に優しい柔らかい樹脂製の取手です。
【特長】
・スーツケース用に開発された取手です
・握部が伸縮します
【用途】
・トランク・通信機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト取手 AP-356の型番AP-356のページです。 型番AP-356に関する仕様情報を記載しております。
ソフト取手 AP-356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト取手 AP-356
ソフト抗菌取手 A-224
取手(AP-525・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
抗菌取手 AP-348
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1191,177 -1,078 -5,284 -9221,040
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
本体種類特殊形-標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじ丸穴丸穴
本体 材質樹脂アルミニウム合金(ADC)樹脂樹脂樹脂樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)~25----55.1~70
高さ H(mm)16.8----65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト