メカニカル部品技術窓口

確定しました

抗菌取手 AP-348

通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144
通常出荷日:9日目

【特長】・抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます・樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン【用...

詳細を確認

型番:

AP-348-140-IVORY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP-348-140-IVORYの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
140
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ H(mm)
65
グリップ断面形状
その他
詳細材質
ポリカーボネート
本体 表面処理
なし
標準色
アイボリー
材質詳細
抗菌剤練込みポリカーボネート(PC)

商品情報

外形図

外観図

AP-348-140-IVORY

AP-348-140-PINK

製品仕様

  • 材質:抗菌剤練込みポリカーボネート(PC)
  • 標準色:アイボリー・ピンク
  • 製品質量:81g

型番リスト

表示件数
型番
AP-348-140-IVORY

標準色

最小発注数量
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます
・樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン
【用途】
・医療機器

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌取手 AP-348の型番AP-348-140-IVORYのページです。 型番AP-348-140-IVORYに関する仕様情報を記載しております。
抗菌取手 AP-348のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌取手 AP-348
抗菌樹脂取手 AP-334
プラスチック大型抗菌取手 AP-44
ソフト抗菌取手 A-224
ソフトグリップハンドル 除電・抗菌タイプ SGH-200
取手(AP-526・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,0405,298 -4,958 -1,177 -11,6455,284 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形-標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字形U字型
形状ストレートストレートストレート-ストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじ丸穴めねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂アルミニウム合金(ADC)樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト