17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスチック埋込み取手 AP-191

通常単価(税別)
412950
税込単価
4531,045
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・AP-191-1-Pを併用することで防水性を付加できます(IPX5相当)・ナット部は黄銅製イ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AP-191-A・B

パッキン

パネル穴明け寸法

参考断面図

製品仕様

  • 材質:PC/ABS
  • 表面仕上:シボ仕上(ブラック)
  • 付属品:ビスセット(Aタイプ)
  • 製品質量
    AP-191-1-A:100g
    AP-191-1-B:100g
    AP-191-1-P:15g

型番リスト

表示件数

本体種類

取付方法

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 W

(mm)

取付部深さ T

(mm)

種類

表面処理詳細

材質詳細

最小発注数量
[埋込形] 埋込形
[おねじ] おねじ
25.1~35
31.5
138
88
4
ボルトタイプ
シボ仕上(ブラック)
PC/ABS
1個
[埋込形] 埋込形
[めねじ] めねじ
25.1~35
31.5
138
88
4
ナットタイプ
シボ仕上(ブラック)
PC/ABS
1個
関連部品
その他
~25
4
139
89
-
パッキン
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
8日目
943
( 1,037 )
9日目
412
( 453 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AP-191-1-Pを併用することで防水性を付加できます(IPX5相当)
・ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
・指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています
【用途】
・検査機器・小型機器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック埋込み取手 AP-191のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック埋込み取手 AP-191
プラスチック埋込み取手 AP-191N
埋込み取手(AP-30・プラスチック製)
埋込み取手(AP-183・プラスチック製)
埋込み取手(AP-197・プラスチック製)
埋込み取手(AP-179・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格412-2,479605 -580 -93 -593 -
通常出荷日8日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしSEMI規格(S8-0218 2018)準拠----
形状その他-----
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150-----
取付ピッチ P(mm)110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト