メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8

型番:

AC-25-RN-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AC-25-RN-8の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
樹脂
適用ロッド棒径(φ)
8
本体全長(mm)
39
材質(詳細)
本体/ポリアミド(PA6)、タップ部/快削黄銅棒(C3604BDS)
カラー
ブラック
仕様
ロッドガイド
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:ポリアミド(PA6)
    タップ部:快削黄銅棒(C3604BDS)
  • 製品質量:19.5g

型番リスト

表示件数
型番
AC-25-RN-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付はM6スタッドボルトに装着するだけの簡単取付け
・フラットバーにも対応
・難燃材(UL94 V-0)を使用
【用途】
・制御盤・通信機器・キュービクルなど

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8の型番AC-25-RN-8のページです。 型番AC-25-RN-8に関する仕様情報を記載しております。
ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RE
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
ロッド棒用 ローラーユニット(AC-25-RA・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2203073821,5751,870552 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂ステンレス真鍮
適用ロッド棒径(φ)8-----
本体全長(mm)395532726035
材質(詳細)本体/ポリアミド(PA6)、タップ部/快削黄銅棒(C3604BDS)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板快削黄銅棒冷間圧延鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト