メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

南京錠用防塵キャップ

通常単価(税別)
686
税込単価
755
通常出荷日:9日目

タキゲン製造 南京錠用防塵キャップ。【商品仕様】・材質:EPDM

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C-551-RC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-551-RCの仕様・寸法情報

用途
南京錠用防塵キャップ
材質
EPDM

型番リスト

表示件数
型番
C-551-RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 南京錠用防塵キャップ。
【商品仕様】
・材質:EPDM

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠用防塵キャップの型番C-551-RCのページです。 型番C-551-RCに関する仕様情報を記載しております。
南京錠用防塵キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
南京錠用防塵キャップ
マスキング キャップ C-30-MC
マスキング リベット C-30-MR
防塵キャップ C-330-RC
シリンダー錠用キャップ C-375-C
プラスチックロッド用キャップ AC-25-GP
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格68634 -29 -4841,929 -48 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
用途南京錠用防塵キャップスタッドボルトのねじ部保護塗装時の雌ねじ保護・雌ねじの防塵---
材質EPDMシリコーンゴム(Si)シリコーンゴム(Si)エチレンプロピレンゴムアルミニウム合金ポリアセタール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト