メカニカル部品技術窓口

確定しました

A-446-2・A-464-2用ゴムキャップ

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:9日目

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル A-446-2・A-464-2用ゴムキャップ。

型番:

A-446-RC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-446-RC-2の仕様・寸法情報

種類
関連部品
種類(詳細)
ゴムキャップ
適用ハンドル
A-464-2、A-464-C-2、A-446-2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-446-RC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ドアハンドル・ラッチ付ハンドル A-446-2・A-464-2用ゴムキャップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-446-2・A-464-2用ゴムキャップの型番A-446-RC-2のページです。 型番A-446-RC-2に関する仕様情報を記載しております。
A-446-2・A-464-2用ゴムキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-446-2・A-464-2用ゴムキャップ
ステンレス厚扉用防水ロックハンドル A-1149-2
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1146-2
キャップ付ロックハンドル A-247
ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4
ロックハンドル A-147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8478,0004,0951,4507,2461,017
通常出荷日9日目5日目5日目9日目5日目在庫品1日目
種類関連部品本体本体本体本体本体
種類(詳細)ゴムキャップ錠本体錠本体錠本体錠本体錠本体
適用ハンドルA-464-2、A-464-C-2、A-446-20061-H、0062-HA-121-H0061-H、0062-H0061-H、0062-H0061-H、0062-H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト