メカニカル部品技術窓口

確定しました

薄型ワンタッチハンドルキャッチ FA-813-C

型番:

FA-813-C-L-1-T0230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-813-C-L-1-T0230の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ハンドルキャッチ
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
アルミニウム
特殊付加機能
防音
材質(詳細)
アルミニウム合金(ADC)
仕上
焼付塗装(シルバーメタリック)
鍵番号
T0230
付属品
キー2本、ねじ穴キャップ
-
-

商品情報

外形図

外観図

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:T0230
  • 付属品:キー2本、ねじ穴キャップ

規格表

商品番号備考(H1)(H2)(H3)製品質量(g)
FA-813-C-L-1-T0230鍵付き3550163362

型番リスト

表示件数
型番
FA-813-C-L-1-T0230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャッチ厚み29mmの薄型タイプ
・カマ操作時の干渉音を、クッションを追加することにより軽減しています
【用途】
・特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ワンタッチハンドルキャッチ FA-813-Cの型番FA-813-C-L-1-T0230のページです。 型番FA-813-C-L-1-T0230に関する仕様情報を記載しております。
薄型ワンタッチハンドルキャッチ FA-813-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ワンタッチハンドルキャッチ FA-813-C
大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3/FA-1810-C-3
ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L-E
薄型平面スイングハンドル A-464-C
ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464-C
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,0903,080 -8,6502,104 -13,810 -286 -
通常出荷日9日目5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状ハンドルキャッチハンドルキャッチハンドルキャッチスイングハンドルスイングハンドル-
種類本体本体本体本体本体-
鍵形状錠前付き-錠前付き-錠前付き-
材質アルミニウム-アルミニウム亜鉛ステンレス-
特殊付加機能防音なし(通常)なし(通常)防水防水-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト