メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉連動ハンドル FA-741

通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:9日目

【特長】・細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます・衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました・2カ所ロッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FA-741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FA-741の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
アルミニウム
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/無機抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
仕上
本体/無機抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵番号
0350
付属品
キー2本
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    ボルトキャップ:無機抗菌剤練込みABS樹脂
    パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)
  • 表面仕上
    本体:無機抗菌焼付塗装(シルバー)
    パイプ:バフ研磨
  • 鍵番号:0350
  • 付属品:キー2本
  • 製品質量:2220g

型番リスト

表示件数
型番
FA-741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます
・衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました
・2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます
・左右兼用型
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉連動ハンドル FA-741の型番FA-741のページです。 型番FA-741に関する仕様情報を記載しております。
密閉連動ハンドル FA-741のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉連動ハンドル FA-741
密閉用小型連動ハンドル FA-729
ステンレス密閉用小型連動ハンドル FA-1729
密閉用小型連動ハンドル FA-1729(729)用パイプ
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-118
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格18,7004,80912,2492,2973,0891,835 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなしなしなしなしなし
材質アルミニウム亜鉛ステンレスステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト