メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレスFA-685用ローラー受座

型番:

FA-1685-S
解除
数量:

FA-1685-Sの仕様・寸法情報

種類
関連部品
種類(詳細)
受座
材質(詳細)
受座・受座フック部:ステンレス(SUS304)
仕上
受座・受座フック部:電解研磨
全長(mm)
66
全幅(mm)
24
適用ハンドル
FA-685
-
-

商品情報

外形図

外観図

製品仕様

  • 材質
    受座・受座フック部:ステンレス(SUS304)
  • 表面仕上
    受座・受座フック部:電解研磨
  • 最大適用板厚:3mm
  • 製品質量:82g

型番リスト

表示件数
型番
FA-1685-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
9日目

詳細情報

基本情報

オーブンハンドル用ローラー受け座。
【特長】
・受座のフック部は調整可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスFA-685用ローラー受座の型番FA-1685-Sのページです。 型番FA-1685-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスFA-685用ローラー受座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスFA-685用ローラー受座
ステンレス小型ハンドル用受座 FA-1727S
小型ハンドル用受座 FA-727S
密閉用セフティハンドルFA-603用受座 FA-603S
密閉用セフティハンドルFA-603用受座 FA-603S-P
密閉用セフティハンドルFA-602用受座 FA-602S-7
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,7605,893 -1,124 -2,439 -2,9583,231
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類(詳細)受座受座(FA-1727・8・9用)受座(FA-727・8・9用)FA-603用受座FA-603用受座受座
材質(詳細)受座・受座フック部:ステンレス(SUS304)ステンレス鋼鋳物亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
仕上受座・受座フック部:電解研磨電解研磨クロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっき
全長(mm)664040505055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました