メカニカル部品技術窓口

確定しました

ローラー締り密閉ハンドル FA-119

型番:

FA-119-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-119-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトクロムめっき(MZCr)
仕様1
トリガー無し
付属品
受座
-
-

商品情報

外形図

外観図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:受座
  • 備考:トリガー無し
  • 製品質量:468g

型番リスト

表示件数
型番
FA-119-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます
・強力密閉ができます
・左右兼用型
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・環境用機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー締り密閉ハンドル FA-119の型番FA-119-1のページです。 型番FA-119-1に関する仕様情報を記載しております。
ローラー締り密閉ハンドル FA-119のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー締り密閉ハンドル FA-119
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-118
密閉用ハンドル FA-114
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,6203,0891,835 -2,823 -4,396 -3,890 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしなしなしなしなし
材質亜鉛亜鉛亜鉛黄銅(真鍮)ステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト