メカニカル部品技術窓口

確定しました

樹脂製オートロック平面ハンドル AP-460

型番:

AP-460-1-0200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-460-1-0200の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
樹脂
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
ポリアミド(PA66-GF25)
仕上
シボ仕上(意匠面)
鍵番号
0200
適用板厚(mm)
最大3.2
-
-

商品情報

外形図

※キーの回転角度は140°になります。施錠位置でのみ、キーの抜差しが可能です。

外観図

製品仕様

  • 材質:ポリアミド(PA66-GF25)
  • 標準色:ブラック
  • 表面仕上:シボ仕上(意匠面)
  • 最大適用板厚:3.2mm
  • 付属品:取付け板・止め金・ビスセット・キー2本
  • 鍵番号:0200
  • 付属止め金:AC-25-E-1
  • 製品質量:441g

パネル穴明け寸法

※斜線部をパネル穴明けした場合でも取付けが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
AP-460-1-0200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
・耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています
・防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
・軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました
・取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製オートロック平面ハンドル AP-460の型番AP-460-1-0200のページです。 型番AP-460-1-0200に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製オートロック平面ハンドル AP-460のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製オートロック平面ハンドル AP-460
ステンレスオートロック平面ハンドル A-1480
オートロック平面スイングハンドル A-1434
オートロック平面ハンドル(シリンダー錠タイプ) A-480-A
プラスチック平面ハンドル AP-467
プラスチックマルチロック平面ハンドル AP-469-W
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,75022,200 -15,6534,073 -3,1502,825
通常出荷日5日目5日目〜4日目〜在庫品1日目〜9日目5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質樹脂ステンレスステンレスアルミニウム樹脂樹脂
特殊付加機能防水防水 / その他防水 / その他防水 / その他なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト