17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 鍵形状

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

L型ハンドル A-32

通常単価(税別)
1,8262,339
税込単価
2,0092,573
通常出荷日:9日目

【特長】・左右兼用型・防塵用シャッター付ローターが組込まれています【用途】・配分電盤、制御盤

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外観図

A-32-1

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 最大適用板厚:3mm
  • 備考
    A-32-1:鍵付き
    A-32-2:鍵なし
  • 製品質量:210g

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数

鍵形状

最小発注数量
錠前付き
1個
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339
( 2,573 )
9日目
1,826
( 2,009 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型
・防塵用シャッター付ローターが組込まれています
【用途】
・配分電盤、制御盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ハンドル A-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ハンドル A-32
ステンレスL型ハンドル A-1200
L型特装車ハンドル A-100-2
L型特装車ハンドル A-100-1
L型インナーハンドル A-394-H
ステンレスL型インナーハンドル A-1394-H
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,826-3,720 -1,7282,3462,531 -12,600
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼棒(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金ステンレス鋼鋳物

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト