メカニカル部品技術窓口

確定しました

密閉型折りたたみ平面ハンドル A-272

型番:

A-272-1-T0230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-272-1-T0230の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
シルバーメタリック焼き付け塗装
鍵番号
T0230
適用板厚(mm)
1.5~3.2
-
-

商品情報

外形図

※寸法は、止め金と角穴ワッシャーの入替えにより、(41)、(42.6)、(44.2)、(45.8)の4つの寸法に変更できます。

外観図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:シルバーメタリック焼き付け塗装
  • 鍵番号:T0230
  • 適用板厚:1.5~3.2mm
  • 付属品:専用止め金・ビスセット・コーションシール・キー2本

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
A-272-1-T0230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,225
( 5,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠・解錠の状態が一目で解るインジケーター付き
・ハンドルを収納することにより止め金が6mmリフトします
・鍵違いのオプション対応が可能です
・指が掛けやすいハンドル形状
【用途】
・特装車・キュービクル・振動機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉型折りたたみ平面ハンドル A-272の型番A-272-1-T0230のページです。 型番A-272-1-T0230に関する仕様情報を記載しております。
密閉型折りたたみ平面ハンドル A-272のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉型折りたたみ平面ハンドル A-272
密閉型折りたたみ平面ハンドル A-213N
防水丸型平面ハンドル A-53
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,2254,400 -1,7702,152 -2,208 -15,225 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなし-錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト