メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

絶縁・熱伝導部材 Tran-Q クレイ

通常単価(税別)
17,143
税込単価
18,857
通常出荷日:7日目

【特長】柔らかい粘土状・変形自由度が高い・立体、曲面、複雑空間を埋める低粘着で取扱性、リワーク性に優れ...

詳細を確認

型番:

TN11003-A0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TN11003-A0の仕様・寸法情報

熱伝導率(W/m・K)
2.8
推奨使用温度(℃)
-40~200
耐電圧(1min)(kV/mm)
6.5
重量(g)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TN11003-A0

重量

(g)

最小発注数量
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,143
( 18,857 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
柔らかい粘土状
・変形自由度が高い
・立体、曲面、複雑空間を埋める
低粘着で取扱性、リワーク性に優れる
・常温で流れない、高温でもポンプアウトしない
・工程が汚れない、設置部位を汚さない
電気絶縁性あり
・電気回路、電子部品周辺で使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁・熱伝導部材 Tran-Q クレイの型番TN11003-A0のページです。 型番TN11003-A0に関する仕様情報を記載しております。
絶縁・熱伝導部材 Tran-Q クレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁・熱伝導部材 Tran-Q クレイ
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン
シート状熱伝導ゲル ラムダゲル COHシリーズ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ
ハイパーソフト放熱シート 5578H 220×220mm
メーカーNOKサンハヤトタイカミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格17,1431,7014,871 --11,605 -4,074 -
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目〜5日目1日目在庫品1日目〜
-----
熱伝導率(W/m・K)2.8-----
推奨使用温度(℃)-40~200-----
耐電圧(1min)(kV/mm)6.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト