17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コネクタホルダー CP-458

通常単価(税別)
4,7355,830
税込単価
5,2096,413
通常出荷日:9日目

【特長】・充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CP-458-C 錠前タイプ

CP-458-D ダイヤルロックタイプ

製品仕様

型番 CP-458-C CP-458-D
材質 本体 PBT/PC樹脂
ベース ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 ベース 電着塗装
備考 錠前タイプ ダイヤルタイプ

使用例

コネクタを保持しケーブルに巻きつけ可能で、すっきり収納することができます

型番リスト

表示件数

厚さ

(H(mm))

ロックタイプ

最小発注数量
72
錠前タイプ
1個
86.5
ダイヤルタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,735
( 5,209 )
9日目
5,830
( 6,413 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです
・各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です
・充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます
・充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります
・取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます
【用途】
・一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタホルダー CP-458のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタホルダー CP-458
コネクタホルダー CP-457-A
標準型シリンダー錠 C-4-3
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
シリンダー付ラッチ錠 C-32
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,735-2,2522,663 -3,083 -1,900 -3,118
通常出荷日9日目9日目5日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目
種類関連部品関連部品面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
本体全長(L(mm))17615141634041
本体幅(W(mm))817341504041
本体材質PBT/PC樹脂PBT/PC樹脂快削黄銅棒ステンレス鋼板本体:冷間圧延鋼板(SPCC)・シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3602BD)ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト