メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コネクタホルダー CP-457-A

型番:

CP-457-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-457-Aの仕様・寸法情報

種類
関連部品
本体全長(L(mm))
151
本体幅(W(mm))
73
厚さ(H(mm))
70
本体材質
PBT/PC樹脂
-
-

商品情報

外形図

※パッキン省略図

製品仕様

型番CP-457-A
材質本体PBT/PC 樹脂
フックステンレス(SUS304)

使用例

コネクタを保持しケーブルに巻きつけることで、すっきり収納することが可能

型番リスト

表示件数
型番
CP-457-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,252
( 2,477 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです
・各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です
・充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます
・充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です
・取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます
【用途】
・一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタホルダー CP-457-Aの型番CP-457-Aのページです。 型番CP-457-Aに関する仕様情報を記載しております。
コネクタホルダー CP-457-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタホルダー CP-457-A
標準型シリンダー錠 C-4-3
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80
パーソナルコインロック用リング C-288-Y
C-375錠前用スポンジ C-375-P
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,2522,663 -3,083 -5,175387341
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類関連部品面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠関連部品関連部品
本体全長(L(mm))1514163413045
本体幅(W(mm))734150413045
厚さ(H(mm))70283730.5629
本体材質PBT/PC樹脂快削黄銅棒ステンレス鋼板ステンレス鋼板快削黄銅棒CRスポンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト