メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

特装リーフヒンジ FB-817-1

型番:

FB-817-1-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-817-1-Rの仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
136
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
249
勝手違い
[右用] 右用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軸径 D(φ)
8
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:熱間圧延鋼板(SPHC)
    軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 軸径:Φ8
  • 製品質量:955g

型番リスト

表示件数
型番
FB-817-1-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 蝶番 特装リーフヒンジ FB-817-1。
【用途】
・特装車・コンテナ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特装リーフヒンジ FB-817-1の型番FB-817-1-Rのページです。 型番FB-817-1-Rに関する仕様情報を記載しております。
特装リーフヒンジ FB-817-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特装リーフヒンジ FB-817-1
リーフヒンジ FB-758
リーフヒンジ FB-757
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-880
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,7502,4252,4891,9583,9146,745 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質熱間圧延鋼板(SPHC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)黄銅鋳物アルミニウム合金
取付穴タイプ丸穴皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト