メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リーフヒンジ FB-1726

型番:

FB-1726-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-1726-1の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
126
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
333
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用型
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
取付種類詳細
丸穴+サグリ
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨

規格表

商品番号LW1W2W3W4H1H2tP1P2P3P4P5P6P7P8P9ΦdM軸径製品質量(g)
FB-1726-11263335010144735.59304396706210610048409.5M5Φ81280

型番リスト

表示件数
型番
FB-1726-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・耐久性に優れた堅牢構造
・左右兼用型
【用途】
・冷凍冷蔵庫、厨房用機器、試験機器などの扉用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-1726の型番FB-1726-1のページです。 型番FB-1726-1に関する仕様情報を記載しております。
リーフヒンジ FB-1726のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-1726
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-812
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,1006,745 -2,2053,9141,9582,489
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)アルミニウム合金一般構造用圧延鋼材黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト