17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジャミソンヒンジ FB-1721

通常単価(税別)
26,40029,700
税込単価
29,04032,670
通常出荷日:9日目

【特長】・大きく重たい扉の開閉を支えます・ステンレス製で耐食性に優れています・耐久性に優れた堅牢構造・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨
  • 軸径:Φ12

規格表

商品番号(W)P1P2Nt製品質量(g)
FB-1721-155090905133490
FB-1721-3370--3122760

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

最小発注数量
586
1個
406
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,700
( 32,670 )
9日目
26,400
( 29,040 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく重たい扉の開閉を支えます
・ステンレス製で耐食性に優れています
・耐久性に優れた堅牢構造
・左右兼用型
【用途】
・大型の冷凍冷蔵庫、試験機、乾燥庫などの大型・中型扉用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャミソンヒンジ FB-1721のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャミソンヒンジ FB-1721
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-758
リーフヒンジ FB-757
リーフヒンジ FB-1726
リーフヒンジ FB-759
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格26,400-3,9142,4252,48912,1002,334
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプザグリ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト