17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラッチロック C-480

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

※本図は施錠状態を示します。

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛合金(ZDC)
    ラッチ:ポリアセタール(POM)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 製品質量:25g

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
標準型
1個
解錠キープ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
9日目
475
( 523 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなラッチ構造
・目立たせたくない扉に最適です
・六角レンチ(呼び2.5)で解錠操作が可能です
【用途】
・試験機の軽微な扉

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチロック C-480のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチロック C-480
サーバーロック C-444
ハッチロック C-368
角型ドアロック C-859
ラバトリーロック C-874
プラスチックレバーロック CP-361
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格462-4,0001,0053,0245,092949
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平面ラッチ丸落しリングラッチ・パチン錠角落し平面ラッチリングラッチ・パチン錠
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)AAS樹脂ポリアミド(PA6/G25)
なしありなしなしなしなし
全長(mm)4033802511080
全幅(mm)16.5463612513837
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト