メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アクチュエーター LE-150

型番:

LE-150-24V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-150-24Vの仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
キープタイプ
定格電圧(V)
DC24
本体全長(mm)
108
本体幅(mm)
50
本体高さ(mm)
27.5

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:カバー/ポリプロピレン(PP/G35%)
  • 動作時間:約0.5秒~1.0秒以内
  • トルク:14.7cN・m以内
  • 付属品:クイックブッシュAC-25-Q-14
  • 使用周囲温度:0~+50℃(氷結しないこと)

仕様表

定格電圧DC24V
消費電流(突入時除く)400mA
トルク14.7cN・m
動作時間(無負荷時)約0.5s~1.0s以内
焼損防止ポジスター内蔵

型番リスト

表示件数
型番
LE-150-24V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます
・極性切換により正逆2方向に回転
・焼損防止用ポジスター内蔵

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエーター LE-150の型番LE-150-24Vのページです。 型番LE-150-24Vに関する仕様情報を記載しております。
アクチュエーター LE-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエーター LE-150
ソレノイドロック LE-13
ソレノイドロック LE-41
ソレノイドロック LE-30-13
電磁ロック LE-36
ソレノイドロック LE-30-10
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,60036,75021,0003,2136,2307,777 -
通常出荷日5日目9日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠キープタイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC100DC100DC24DC24DC24
本体全長(mm)1081802405265125
本体幅(mm)506480185538

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト