メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

鍵穴付きパチン錠 C-1426

型番:

C-1426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1426の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
南京錠用穴
あり
材質詳細
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
バレル研摩
-
-

商品情報

外形図

本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研摩
  • 製品質量:69g

型番リスト

表示件数
型番
C-1426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠することができます
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・計測機器・分電盤・工作機械

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴付きパチン錠 C-1426の型番C-1426のページです。 型番C-1426に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴付きパチン錠 C-1426のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴付きパチン錠 C-1426
鍵穴付パチン錠 C-141
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6937848161,1011,1511,621
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレス樹脂・その他スチールステンレススチールステンレス
南京錠用穴ありありありありありあり
材質詳細ステンレス鋼板(SUS304)黄銅板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上バレル研摩クロムめっき亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト