メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレスクリーンヒンジ B-1078-15-ML

型番:

B-1078-15-ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1078-15-MLの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ベアリング内臓
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
90
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
使用環境
クリーン室
表面仕上
光沢バレル研磨
-
-

商品情報

外形図

ステンレスクリーンヒンジ B-1078-ML 外形図

製品仕様

  • 材質
    羽根:ステンレス鋼板(SUS304)
    軸:ステンレス鋼棒(SUS304)
    軸受:合成樹脂(ブラック)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 製品質量:180g

型番リスト

表示件数
型番
B-1078-15-ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,541
( 2,795 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造装置向けに開発しました
・材料に銅・亜鉛を使用していません
・金属同士の摺動を無くした低発塵ヒンジです
・軸受部は高強度、難燃性(UL94 V-0)、耐熱性(250℃)、耐薬品性がある高性能な合成樹脂を使用
【用途】
・半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーンヒンジ B-1078-15-MLの型番B-1078-15-MLのページです。 型番B-1078-15-MLに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスクリーンヒンジ B-1078-15-MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリーンヒンジ B-1078-15-ML
REELL トルクヒンジ MH15型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,5414,098 -3,0343,470 -8,9962,970
通常出荷日9日目在庫品1日目4日目3日目4日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ガラス繊維強化ポリアミドステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ丸穴ザグリ丸穴長穴+丸穴めねじ+皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ベアリング内臓トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)ストッパー・クリックトルク(フリーストップ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト