メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

連動樹脂蝶番 BP-335

型番:

BP-335
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-335の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
37
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
31.4
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
開き角度 θ(deg)
約118
表面仕上
アーム部:クロムめっき(MZCr)
材質詳細
アーム部:亜鉛合金(ZDC)、羽部:PA6(ポリアミド6)

商品情報

外形図

本製品には取付け向きがあります。「マーク(※)」を上面にしてご使用ください。

外観図

製品仕様

  • 材質
    アーム部:亜鉛合金(ZDC)
    羽部:PA6(ポリアミド6)
  • 表面仕上
    アーム部:クロムめっき(MZCr)
  • 製品質量:13g

型番リスト

表示件数
型番
BP-335
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開き角度は約118°を確保します
・左右兼用です
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連動樹脂蝶番 BP-335の型番BP-335のページです。 型番BP-335に関する仕様情報を記載しております。
連動樹脂蝶番 BP-335のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連動樹脂蝶番 BP-335
樹脂ピボットヒンジ BP-120
樹脂平型蝶番 PVC
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
オール樹脂製平蝶番 218-9220
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造ミスミスガツネ工業
通常価格5542032,7304,302-507
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類特殊蝶番ピボット蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ポリアミドポリアセタール塩化ビニル樹脂(PVC)ポリアミド、ポリアセタール塩化ビニル樹脂(PVC)ポリアミド
取付穴タイプ皿穴丸穴ザグリ丸穴ザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト