17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ L1(mm)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ピン(B-599・軟鋼線材)

通常単価(税別)
2279
税込単価
2487
通常出荷日:9日目

タキゲン製造 蝶番 ピン(B-599・軟鋼線材)。【仕様】・材質:軟鋼線材(SWRM)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:軟鋼線材(SWRM)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

商品番号L1(L2)tΦD1ΦD2d
B-599-111511238147
B-599-2908726115
B-599-51009738147
B-599-611010736115
B-599-1565622594
B-599-2111010738147

型番リスト

表示件数

長さ L1

(mm)

外径 D1

(φ)

最小発注数量
115
8
1個
90
6
1個
100
8
1個
110
6
1個
65
5
1個
110
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
9日目
47
( 52 )
9日目
61
( 67 )
9日目
48
( 53 )
9日目
22
( 24 )
9日目
79
( 87 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 蝶番 ピン(B-599・軟鋼線材)。
【仕様】
・材質:軟鋼線材(SWRM)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン(B-599・軟鋼線材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン(B-599・軟鋼線材)
キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1
連動樹脂蝶番 BP-335
ピン(B-1099・ステンレス製)
ピン(B-99・鉄製)
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格22-1,210554153 -63 -3,991
通常出荷日9日目9日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類蝶番関連部品特殊蝶番特殊蝶番蝶番関連部品蝶番関連部品平蝶番
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)光沢バレル研磨アーム部:クロムめっき(MZCr)生地亜鉛めっきクロメート処理鏡面バフ研磨
種類(詳細)ピン-----
材質詳細軟鋼線材(SWRM)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)アーム部:亜鉛合金(ZDC)、羽部:PA6(ポリアミド6)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト