メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

バス内装用長蝶番 B-1807-1

型番:

B-1807-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1807-1の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS430)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
1200
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
30
使用環境
標準
板厚 t(mm)
1
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板鏡面材(SUS430)
  • 製品質量:277g

型番リスト

表示件数
型番
B-1807-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
【仕様】
・材質:ステンレス鋼板鏡面材(SUS430)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バス内装用長蝶番 B-1807-1の型番B-1807-1のページです。 型番B-1807-1に関する仕様情報を記載しております。
バス内装用長蝶番 B-1807-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バス内装用長蝶番 B-1807-1
バス内装用長蝶番 B-807
ステンレス長蝶番 B-35831
U型裏蝶番1型 B-531
消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4436,19326,09155611,836940
通常出荷日9日目在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番裏蝶番・スライド蝶番長蝶番・リーフ形蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS430)黄銅板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト