メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

重量用裏蝶番 B-1511

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:8日目

【特長】・板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です・狭所に納まるコンパクト設計・オールステ...

詳細を確認

型番:

B-1511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1511の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
150
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
42
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
4
取付種類詳細
長穴+皿穴
-
-

商品情報

外形図

外観図

 

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:280g

型番リスト

表示件数
型番
B-1511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です
・狭所に納まるコンパクト設計
・オールステンレス製
【用途】
・大型配電盤・キュービクル・制御盤

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用裏蝶番 B-1511の型番B-1511のページです。 型番B-1511に関する仕様情報を記載しております。
重量用裏蝶番 B-1511のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用裏蝶番 B-1511
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)
裏蝶番 B-309
重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4301,337407 -1,818806 -467
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板(SPHC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴-----
取付方法ねじ止め溶接-溶接-溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト