メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ねじ付平型蝶番 B-1278-BR

型番:

B-1278-3-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1278-3-BRの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
おねじボルト付
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅 W(mm)
50
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
-
-

商品情報

外形図

外観図

 

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:80g

型番リスト

表示件数
型番
B-1278-3-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじが蝶番に固定されているため、組立て工程を軽減できます
・突起の少ないヘッダー加工形状のため、工具などで掴みづらく、いたずら防止に有効です
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・検査装置カバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ付平型蝶番 B-1278-BRの型番B-1278-3-BRのページです。 型番B-1278-3-BRに関する仕様情報を記載しております。
ねじ付平型蝶番 B-1278-BRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ付平型蝶番 B-1278-BR
樹脂平型蝶番 PVC
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)
機器用平蝶番 B-565
ステンレス機器用平蝶番 B-1565
メーカータキゲン製造ミスミスガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0892,7301,797 -104 -5391,082
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)塩化ビニル樹脂(PVC)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプおねじボルト付ザグリ--丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止め--ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト