メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1

型番:

B-1175-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1175-1の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
54
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅 W(mm)
105
使用環境
耐食性
開き角度 θ(deg)
約115
表面仕上
光沢バレル研磨
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)

商品情報

外形図

外観図

 

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 初期キャッチトルク参考値:約0.8N・m/1個
  • 製品質量:127g

型番リスト

表示件数
型番
B-1175-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。トランクなどのケースに最適です
・筐体を傷つけない、裏板付き
・オールステンレス製のため耐食性に優れています
【用途】
・天蓋タイプのボックス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1の型番B-1175-1のページです。 型番B-1175-1に関する仕様情報を記載しております。
キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチ付ストッパー蝶番 B-1175-1
LAMP リフトアシストダンパーLAD-ST型 ストッパー付
LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90
キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON
キャッチ付面付丁番 2000RV-2
オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2109,774 -6,4894489091,499
通常出荷日9日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)
取付方法溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックダンパーストッパー・クリックその他その他その他
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6080.1~10070.1~8080.1~10080.1~100100.1~150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト