メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

    • 交換用エレメント
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

除菌フィルタ 中空糸エレメント SFDAシリーズ

通常単価(税別)
7,088
税込単価
7,797
通常出荷日:19日目

圧縮空気中の細菌を捕捉、細菌捕捉性能 LRV≧9。【特長】・FDA/食品衛生法適合材料を使用(接流体部...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SFDA-EL200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFDA-EL200の仕様・寸法情報

種類
[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
特性
-
使用流体
-
処理空気流量(l/min)
-
接続種類
-
配管ねじの呼び
-
ろ過度
-
ドレンコック
-
ボウルガード
-
除菌性能
-
ケース材質
-
種類詳細
エレメントセット

商品情報

外形図

SFDA203-02/03

製品仕様

SFDA203-02

仕様

型式SFDA203
接続口径Rc1/4、NPT1/4、G1/4、Rc3/8、NPT3/8、G3/8
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
定格流量500L/min(ANR)注1)
ろ過度注2)0.01μm(99.99%)注5)
使用圧力範囲注3)−100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)
使用温度5~45℃
初期圧力降下0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
エレメント耐差圧注4)0.5MPa
耐圧1.5MPa
エレメント寿命1年または圧力降下が0.1MPaに達した時
接流体部材質金属部品ステンレス鋼
樹脂・ゴム部品FDA/食品衛生法適合材料
質量口径1/4450g
口径3/8430g

注1)入口圧力0.7MPa時、圧力降下0.03MPa時の最大流量。

注2)SMC社測定条件によります。

注3)最高使用圧力は、温度によって変化します。

注4)0.5MPaにてエレメントが破損しないことを示します。使用に際しては、設置上の注意をご参照ください。

注5)除菌フィルタは、固形物ろ過を目的とするものです。水や油などの分離には使用できません。

構造図

SFDA203-02/03

構成部品
番号部品名材質
1ケースステンレス鋼
2カバーステンレス鋼
3エレメントPC、ポリオレフィン、PU
4OリングFKM
5OリングFKM
交換部品
部品名品番セット内容
エレメントセットSFDA-EL200(3)(4)(5)(Oリング3ヶ付)
ブラケットSFD-BR200材質:SUS304

流量特性

型番リスト

表示件数
型番
SFDA-EL200

種類

特性

使用流体

処理空気流量

(l/min)

接続種類

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

ボウルガード

除菌性能

ケース材質

種類詳細

最小発注数量
[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エレメントセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,088
( 7,797 )
19日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気中の細菌を捕捉、細菌捕捉性能 LRV≧9。
【特長】
・FDA/食品衛生法適合材料を使用(接流体部:樹脂・ゴム)
・ノングリース「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・最高使用圧力:1.0MPa(20℃時)
・流量:500L/min(ANR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌フィルタ 中空糸エレメント SFDAシリーズの型番SFDA-EL200のページです。 型番SFDA-EL200に関する仕様情報を記載しております。
除菌フィルタ 中空糸エレメント SFDAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌フィルタ 中空糸エレメント SFDAシリーズ
フクハラ 除菌フィルターエレメント
“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB
メーカーSMCフクハラ前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格7,088338,95282,080 -278,149126,83139,853
通常出荷日19日目7日目1日目14日目14日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト