17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 外輪タイプ

  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

ステンレスベアリング ミニチュア 小径玉軸受け

通常単価(税別)
239579
税込単価
263637
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・内外輪材質・転動体材質ともにステンレス製の小径玉軸受です【用途】・電動工具・計測器・事務機な...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フランジ付き

規格表

主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)参考
Weight(g)
Reference
dDBrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
Da
(max)
da
(max)
R
(max)
ZZ
362.50.10SSMR63ZZ208745.43.70.10610000.27
730.10SS683ZZ3901306.44.00.10530000.45
840.15SS693ZZ5601797.34.30.15540000.83
472.50.10SSMR74ZZ3101156.34.80.10500000.29
830.15SSMR84ZZ3951397.45.00.10460000.56
940.15SS684ZZ4801708.15.20.10430001.01
1040.20SSMR104ZZ7102708.85.90.20420001.42
1140.20SS694ZZ9603509.95.60.20430001.75
1240.20SS604ZZ9603459.95.60.20480002.29
1350.20SS624ZZ130048511.36.00.20400003.04
1650.30SS634ZZ173067013.87.50.30360005.21
582.50.10SSMR85ZZ3101207.45.80.10430000.34
930.15SSMR95ZZ4301688.26.00.15400000.58
1040.15SSMR105ZZ4301688.46.00.20420001.29
1140.15SSMR115ZZ7152769.86.30.15400001.49
1150.15SS685ZZ7703209.96.20.15430001.96
1340.20SS695ZZ107042011.26.60.20430002.50
1450.20SS605ZZ133050512.26.90.20400003.48
1650.30SS625ZZ173067013.87.50.30360004.86
1960.30SS635ZZ2810106016.58.50.30320008.34
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)参考
Weight(g)
Reference
dDBrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
Da
(max)
da
(max)
R
(max)
ZZ
61030.15SSMR106ZZ4952189.37.00.15370000.68
1240.20SSMR126ZZ71529210.97.20.20350001.74
1350.20SS686ZZ108044011.77.40.20400002.69
1550.30SS696ZZ173057013.37.90.30400003.72
1760.30SS606ZZ226083514.88.20.30380006.08
1960.30SS626ZZ234088516.58.50.30320007.94
2270.30SS636ZZ3290136019.010.50.303000014.00
8123.50.15SSMR128ZZ54527411.39.00.15300000.97
1440.20SSMR148ZZ82038512.89.20.20300002.16
1650.20SS688ZZ161071014.210.20.20360004.02
1960.30SS698ZZ224091016.510.00.30360007.18
2270.30SS608ZZ3300137019.010.50.303400012.20

フランジ付き

主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Aiipwabiw  Maximum Speed(min-1)
重量(g) 参考
Weight(g)
Reference
dDD1BCrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
Da
(max)
da
(max)
R
(min)
ZZ
51011.640.80.15SSMF105ZZ4301688.46.00.20420001.46
1112.551.00.15SSF685ZZ7703209.96.20.15430002.18
1315.041.00.20SSF695ZZ107042011.26.60.20430002.84
61213.640.80.20SSMF126ZZ71529210.97.20.20350001.94
1315.051.10.20SSF686ZZ108044011.77.40.20400003.04
1517.051.20.30SSF696ZZ173057013.37.90.30400004.26
81415.640.80.20SSMF148ZZ82038512.89.20.20300002.39
1922.061.50.30SSF698ZZ224091016.510.00.30360008.30
2225.071.50.30SSF608ZZ3300137019.010.50.303400013.50

Cr=基本動定格荷重
Cor=基本静定格荷重

製品仕様

  • 内外輪:SUS440C(相当)
  • ボール:SUS440C(相当)
  • 保持器:SUS304(相当)
  • シールド:SUS304(相当)
  • シール:ニトリルゴム
  • 潤滑油:リチウム系グリース
  • 精度等級:JIS 0級
  • すきま:MC3

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

外輪タイプ

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
4
12
4
フラット
960
48000
345
1個
5
14
5
フラット
1330
40000
505
1個
6
17
6
フラット
2260
38000
835
1個
8
22
7
フラット
3300
34000
1370
1個
4
13
5
フラット
1300
40000
485
1個
5
16
5
フラット
1730
36000
670
1個
6
19
6
フラット
2340
32000
885
1個
4
16
5
フラット
1730
36000
670
1個
5
19
6
フラット
2810
32000
1060
1個
6
22
7
フラット
3290
30000
1360
1個
3
7
3
フラット
390
53000
130
1個
4
9
4
フラット
480
43000
170
1個
5
11
5
フラット
770
43000
320
1個
6
13
5
フラット
1080
40000
440
1個
8
16
5
フラット
1610
36000
710
1個
3
8
4
フラット
560
54000
179
1個
4
11
4
フラット
960
43000
350
1個
5
13
4
フラット
1070
43000
420
1個
6
15
5
フラット
1730
40000
570
1個
8
19
6
フラット
2240
36000
910
1個
8
22
7
フランジ付
3300
34000
1370
1個
5
11
5
フランジ付
770
43000
320
1個
6
13
5
フランジ付
1080
40000
440
1個
5
13
4
フランジ付
1070
43000
420
1個
6
15
5
フランジ付
1730
40000
570
1個
8
19
6
フランジ付
2240
36000
910
1個
5
10
4
フランジ付
430
42000
168
10個
6
12
4
フランジ付
715
35000
292
10個
8
14
4
フランジ付
820
30000
385
10個
3
6
2.5
フラット
208
61000
74
10個
4
7
2.5
フラット
310
50000
115
10個
4
8
3
フラット
395
46000
139
10個
5
8
2.5
フラット
310
43000
120
10個
5
9
3
フラット
430
40000
168
10個
4
10
4
フラット
710
42000
270
10個
5
10
4
フラット
430
42000
168
10個
6
10
3
フラット
495
37000
218
10個
5
11
4
フラット
715
40000
276
10個
6
12
4
フラット
715
35000
292
10個
8
12
3.5
フラット
545
30000
274
10個
8
14
4
フラット
820
30000
385
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
3日目
537
( 591 )
3日目
338
( 372 )
4日目
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
542
( 596 )
3日目
315
( 347 )
4日目
252
( 277 )
3日目
491
( 540 )
3日目
436
( 480 )
6日目
421
( 463 )
6日目
354
( 389 )
6日目
300
( 330 )
6日目
310
( 341 )
6日目
272
( 299 )
6日目
308
( 339 )
4日目
340
( 374 )
6日目
239
( 263 )
6日目
310
( 341 )
6日目
289
( 318 )
4日目
250
( 275 )
4日目
400
( 440 )
6日目
387
( 426 )
6日目
333
( 366 )
6日目
387
( 426 )
6日目
387
( 426 )
6日目
387
( 426 )
6日目
356
( 392 )
6日目
419
( 461 )
6日目
359
( 395 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
251
( 276 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
300
( 330 )
6日目
292
( 321 )
6日目
262
( 288 )
6日目
300
( 330 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外輪材質・転動体材質ともにステンレス製の小径玉軸受です
【用途】
・電動工具・計測器・事務機など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベアリング ミニチュア 小径玉軸受けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベアリング ミニチュア 小径玉軸受け
小径玉軸受
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
ステンレス小径玉軸受 両シールド形(海外製)
小径玉軸受 開放形
メーカーKMT ベアリングKMT ベアリングミスミミスミミスミミスミ
通常価格239-142 -220 -370 -160 -110 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形開放型
内外輪材質ステンレススチールSUS440C相当SUS440C相当SUS440CSUJ2
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング