17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,952型番あります。

二次電池対応機器ガイド付シリンダSTG-B/M-P4

通常単価(税別)
17,128271,757
税込単価
18,841298,933
通常出荷日:18日目~26日目

【特長】・軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5,952型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

使用圧力

(MPa)

軸受方式

スイッチ

スイッチ数

最小発注数量
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
ロッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
2個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
ヘッド側1個付
1個
10
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW37
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW40
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW47
ロッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
2個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
ヘッド側1個付
1個
20
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW48
ロッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
2個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ヘッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW11
ロッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
2個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ヘッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW12
ロッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
2個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ヘッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW14
ロッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
2個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ヘッド側1個付
1個
30
12
0.15~1.0
ころがり軸受
SW15
ロッド側1個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,171
( 29,888 )
18日目
24,200
( 26,620 )
18日目
24,200
( 26,620 )
18日目
27,828
( 30,611 )
18日目
24,528
( 26,981 )
18日目
24,528
( 26,981 )
18日目
27,171
( 29,888 )
18日目
24,200
( 26,620 )
18日目
24,200
( 26,620 )
18日目
27,828
( 30,611 )
18日目
24,528
( 26,981 )
18日目
24,528
( 26,981 )
18日目
22,029
( 24,232 )
18日目
21,628
( 23,791 )
18日目
21,628
( 23,791 )
18日目
31,542
( 34,696 )
18日目
26,386
( 29,025 )
18日目
26,386
( 29,025 )
18日目
32,199
( 35,419 )
18日目
26,714
( 29,385 )
18日目
26,714
( 29,385 )
18日目
32,199
( 35,419 )
18日目
26,714
( 29,385 )
18日目
26,714
( 29,385 )
18日目
27,657
( 30,423 )
18日目
24,685
( 27,154 )
18日目
24,685
( 27,154 )
18日目
28,314
( 31,145 )
18日目
25,014
( 27,515 )
18日目
25,014
( 27,515 )
18日目
27,657
( 30,423 )
18日目
24,685
( 27,154 )
18日目
24,685
( 27,154 )
18日目
28,314
( 31,145 )
18日目
25,014
( 27,515 )
18日目
25,014
( 27,515 )
18日目
22,513
( 24,764 )
18日目
22,113
( 24,324 )
18日目
22,113
( 24,324 )
18日目
32,028
( 35,231 )
18日目
26,871
( 29,558 )
18日目
26,871
( 29,558 )
18日目
32,685
( 35,954 )
18日目
27,200
( 29,920 )
18日目
27,200
( 29,920 )
18日目
32,685
( 35,954 )
18日目
27,200
( 29,920 )
18日目
27,200
( 29,920 )
18日目
28,171
( 30,988 )
18日目
25,200
( 27,720 )
18日目
25,200
( 27,720 )
18日目
28,828
( 31,711 )
18日目
25,528
( 28,081 )
18日目
25,528
( 28,081 )
18日目
28,171
( 30,988 )
18日目
25,200
( 27,720 )
18日目
25,200
( 27,720 )
18日目
28,828
( 31,711 )
18日目
25,528
( 28,081 )
18日目
25,528
( 28,081 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました
・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
・露点-70℃環境下でも長寿命で、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次電池対応機器ガイド付シリンダSTG-B/M-P4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二次電池対応機器ガイド付シリンダSTG-B/M-P4
二次電池対応機器 スーパーマイクロシリンダ SCM-P4
二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD-P4
二次電池対応機器 ペンシルシリンダ SCPD3-P4
二次電池対応機器 スーパーコンパクトシリンダ SSD2-P4
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ MGPKシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDSMC
通常価格17,128-6,063 -3,600 -2,714 -3,600 -14,754 -
通常出荷日18日目〜12日目〜10日目〜12日目〜12日目19日目
種類ガイド付シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付丸形角形丸形角形ガイド付
付加機能標準標準標準標準標準高剛性・高精度高級ガイド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング