メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

五股アルミベース HO500型

通常単価(税別)
13,485
税込単価
14,834
通常出荷日:4日目

【特長】・本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています・支柱穴は、先端がテーパー形...

詳細を確認
  • 背もたれが付いている椅子には使用しないでください。

型番:

HO500M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO500M10の仕様・寸法情報

ねじ径
M10
関連部品種類
安全用部品
用途
OA機器情報通信機器
材質詳細
アルミニウム合金
種類詳細
ベース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HO500M10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,485
( 14,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています
・支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています
【用途】
・医療機器、OA機器、家電機器など

ご注意

  • 背もたれが付いている椅子には使用しないでください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

五股アルミベース HO500型の型番HO500M10のページです。 型番HO500M10に関する仕様情報を記載しております。
五股アルミベース HO500型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
五股アルミベース HO500型
LAMP 五股アルミベース HS-550型
PROFACE 静音キャスター ストッパー付き・無し4個セット
重量用AGV用キャスター GRDE型
Twist 双輪クレンリネスキャスター TW型
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
メーカースガツネ工業スガツネ工業アズワンスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,48514,69620,00015,362 -12,628 -19,826 -
通常出荷日4日目4日目12日目3日目4日目3日目〜
ねじ径M10-W3/8-M12-
関連部品種類安全用部品安全用部品----
用途OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器物流、台車物流、台車-物流、台車
材質詳細アルミニウム合金アルミニウム合金(ADC)----
種類詳細ベースベース----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト