メカニカル部品技術窓口
【特長】・高い信頼性が要求される鉄道車両のドアの開閉検知やマスターコントローラの出力用途に採用いただい...
詳細を確認外形図

動作特性
| 寸法 | 備考 |
| A=19.5以上 | 静止位置 |
| B=15.0以上 | 動作位置 |
| C=19.0以下 | 復帰位置 |
| D=13.0 | レバー押し込み限度位置 |
接点構成の識別
| 形式 | PPUU-G10 | PPUU-G01 |
| ローラ色 | 白 | 黒 |
| 形式 | PPUU-G10 | PPUU-G01 | |
|---|---|---|---|
| 接点構成 | 1a接点 | 1b接点 | |
| 定格絶縁電圧 | AC250V(50/60Hz) | ||
| 内蔵ベスタクト | R25 | ||
| 接点性能 | 下表(接点性能)ご参照願います | ||
| 絶縁特性 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガー) | |
| 耐電圧(50/60Hz) | 接点間:AC500V、1分間 アース間:AC1500V、1分間 | ||
| 耐振動誤動作 | JIS E 4031 附属書JA 2種B参考 | ||
| 衝撃誤動作 | JIS E 4031 附属書JB 2種B参考 | ||
| 保護構造 | IP50相当 | ||
| 接続方式 | ネジ端子(M3×8) | ||
| 周囲温度 (凍結・結露なきこと) | 使用時 | -25~+80℃ | |
| 保管時 | |||
| 概算質量 | 30g | ||
| 主な用途 | 中容量型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | R25 | - | ||
| 接点構成 | 1a | |||
| 接点性能 | 定格絶縁電圧*1 | AC250V | (50/60Hz) | |
| 定格通電電流*2 | 3A | - | ||
| 定格使用電流*3 | AC | 220V 0.5A | 誘導負荷(50/60Hz) | |
| DC | 110V 0.3A | 誘導負荷(L/R=40ms) | ||
| 最大投入電流*4 | AC220V 15A | cosΦ=0.3~0.4(50/60Hz) | ||
| 最大遮断電流*5 | AC | 220V 15A | cosΦ=0.3~0.4(50/60Hz) | |
| DC | 110V 0.5A | L/R=40ms | ||
| 最小使用電圧・電流*6 | 24V 1mA 5V 10mA* | 故障率λ60=4.6×10の-9乗(/回)以下 *デジタル用途のフォトカプラ点灯回路の場合 | ||
| 接点間耐電圧 | AC500V 1分間 | (50/60Hz) | ||
| 絶縁抵抗 | 10の9乗Ω以上 | DC500Vメガー | ||
| 初期接触抵抗 | 500mΩ以下 | DC6V 1A | ||
| 動作特性 | 感動値 | 100~130AT | 安川標準コイルによる コイル巻数 3000回、線径0.2mm コイル長さ 33.5mm、コイル内径 10.5mm AT:リードスイッチの感動値・釈放値を表す値(アンペアターン) | |
| 釈放値 | 50AT以上 | |||
| 動作時間 | 4ms以下(バウンス含まず) | 標準コイルで感動値の150%で駆動したとき (フライホイールダイオード接続) | ||
| 復帰時間 | 2ms以下 | |||
| 機械的寿命 | 1億回以上 | - | ||
| 機械的特性 | 耐振性 | 147m/s2{15G} | 20~1000Hz | |
| 耐衝撃 | 196m/s2{20G}(980m/s2{100G}) | ( )値は破壊に至る値 | ||
| 端子引張強度 | 98N{10kgf} | - | ||
| 周囲温度 | 使用時 | -50~+150℃ | - | |
| 保管時 | -60~+180℃ | - | ||
注)ベスタクト接点定格・仕様はIEC 62246-1の規格に従い定義します。
*1.定格絶縁電圧:絶縁設計の基準となる電圧で、耐電圧試験によって定まる電圧値を示します。
*2.定格通電電流:接点を遮断しない閉路状態のままとし温度上昇が規定した値を超えないで、連続して通電できる電流値を示します。
*3.定格使用電流:定格使用電圧の下において、規定の条件(投入及び遮断電流、開閉頻度及び電気的開閉耐久性)で使用する電流値を示します。
AC220Vの場合、10倍閉路(cosΦ=0.6~0.7)、1倍遮断(cosΦ=0.3~0.4)で設定し、定格使用電流1Aとは10A閉路、1A遮断を示します。
DC110Vの場合は1倍閉路、1倍遮断で設定し、誘導負荷(L/R=40ms)で示します。
*4.最大投入電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回投入可能な最大電流値を示します。
*5.最大遮断電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回遮断可能な最大電流値を示します。
DC110V、DC220Vの場合、誘導負荷(L/R=40ms)で10回遮断可能な最大電流値を示します。
*6.最小使用電圧・電流:接点接触信頼度の階級が、故障率0.005以下(回/10の6乗)を保つ規定の負荷条件で確実に通電できる電圧電流での最小値を示します。
【特長】
・高い信頼性が要求される鉄道車両のドアの開閉検知やマスターコントローラの出力用途に採用いただいております
・直流DCでも交流ACでもどちらの電流でも開閉できます
・永久磁石によりスイッチが駆動するため、操作用電力が不要で省エネ化にお役立ちいたします
・耐久性能が高く長寿命で、メンテナンス周期を延ばしトータルコスト削減を実現可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~