17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ

通常単価(税別)
233,316316,602
税込単価
256,648348,262
通常出荷日:19日目

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパは、JAKA ROBOTICSの協働ロボットに対応した空...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

型番リスト

表示件数

ロボットフランジ

小爪

オプション

最小発注数量
あり
なし
なし
1個
あり
なし
方向制御弁・チューブ
1個
あり
テスト用小爪
なし
1個
あり
テスト用小爪
方向制御弁・チューブ
1個
なし
なし
なし
1個
なし
なし
方向制御弁・チューブ
1個
なし
テスト用小爪
なし
1個
なし
テスト用小爪
方向制御弁・チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,352
( 277,587 )
19日目
269,189
( 296,108 )
19日目
299,765
( 329,742 )
19日目
316,602
( 348,262 )
19日目
233,316
( 256,648 )
19日目
250,262
( 275,288 )
19日目
280,728
( 308,801 )
19日目
297,565
( 327,322 )
19日目

詳細情報

基本情報

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパは、JAKA ROBOTICSの協働ロボットに対応した空気圧式グリッパです。
【特長】
・専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現
・エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも高い配慮がされており、全てのお客様の協働ロボット導入をサポートします

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ
JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ コンパクトタイプ
JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ 三方爪タイプ
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP対応グリッパ ロングストロークタイプ
Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ ロングストロークタイプ
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP対応グリッパ コンパクトタイプ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格233,316-208,238 -220,226 -285,343 -285,343 -260,373 -
通常出荷日19日目18日目〜19日目19日目19日目19日目
種類エアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパ
ロボットメーカーその他その他その他安川電機川崎重工業安川電機
ロボットメーカー詳細JAKAJAKAJAKA---
チューブ内径16×2204016×216×220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト