17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が333型番あります。

小形カニ形平行ハンド(標準・ロングストローク)耐切削油仕様 HMF-Gシリーズ

通常単価(税別)
42,67974,062
税込単価
46,94781,468
通常出荷日:19日目

全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンドです。【特長】・新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました...

詳細を確認
  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。
未確定:候補が333型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HMF-G-16CS標準・L1・L2規格表

記号BCDEFGHIJKLMNP
MAXMIN
標準(無記号)11686382811386024161811862611115
L117611668542638905418181111648.518.5175
L2212132847026541067018181113264.524.5211

HMF-G-20CS標準・L1・L2規格表

記号BCDEFGHIJKLMNP
MAXMIN
標準(無記号)1349456389567434182099435.515.5139
L121713796546.51041175431.531.510.51376727222
L2253153112706.51201337031.531.510.51538333258

HMF-G-25CS標準・L1・L2規格表

記号BCDEFGHIJKLMNP
MAXMIN
標準(無記号)161111704810.570914121.52510.51114621166
L12531531126910.511213369323210.515379.529.5258
L22911711308710.513015187323210.517197.537.5296

型番リスト

表示件数

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

大きさ

オプション

スイッチ

スイッチ型番

リード線長さ

スイッチ数

最小発注数量
73
58
67
67
16CS
標準
なし
なし
なし
なし
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
なし
なし
なし
なし
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
3m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
3m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
3m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
5m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
5m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
5m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
1m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
1m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLH
1m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
3m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
3m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
3m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
5m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
5m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
5m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
1m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
1m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T2YLV
1m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
3m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
3m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
3m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
5m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
5m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
5m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
1m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
1m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLH
1m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
3m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
3m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
3m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
5m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
5m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
5m
開側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
1m
2個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
1m
閉側1個付
1個
103
73
67
67
16CS
ロングストローク1
付き
T3YLV
1m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
なし
なし
なし
なし
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
3m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
3m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
3m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
5m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
5m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
5m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
1m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
1m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLH
1m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
3m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
3m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
3m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
5m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
5m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
5m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
1m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
1m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T2YLV
1m
開側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T3YLH
3m
2個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T3YLH
3m
閉側1個付
1個
121
81
67
67
16CS
ロングストローク2
付き
T3YLH
3m
開側1個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,679
( 46,947 )
19日目
45,979
( 50,577 )
19日目
57,127
( 62,840 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
57,672
( 63,439 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
56,556
( 62,212 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
57,127
( 62,840 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
57,672
( 63,439 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
56,556
( 62,212 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
57,127
( 62,840 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
57,672
( 63,439 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
56,556
( 62,212 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
57,127
( 62,840 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
51,498
( 56,648 )
19日目
57,672
( 63,439 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
51,826
( 57,009 )
19日目
56,556
( 62,212 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
51,267
( 56,394 )
19日目
47,086
( 51,795 )
19日目
58,234
( 64,057 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目
58,779
( 64,657 )
19日目
52,933
( 58,226 )
19日目
52,933
( 58,226 )
19日目
57,663
( 63,429 )
19日目
52,374
( 57,611 )
19日目
52,374
( 57,611 )
19日目
58,234
( 64,057 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目
58,779
( 64,657 )
19日目
52,933
( 58,226 )
19日目
52,933
( 58,226 )
19日目
57,663
( 63,429 )
19日目
52,374
( 57,611 )
19日目
52,374
( 57,611 )
19日目
58,234
( 64,057 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目
52,605
( 57,866 )
19日目

詳細情報

基本情報

全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンドです。
【特長】
・新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました
・切削油などが掛かる環境下においても、耐久性がアップします
・全高が低く、限られた空間を有効利用。ボディはシンプルなコンパクト設計で実現
・ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現
・爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能

ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形カニ形平行ハンド(標準・ロングストローク)耐切削油仕様 HMF-Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形カニ形平行ハンド(標準・ロングストローク)耐切削油仕様 HMF-Gシリーズ
小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ
薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ
カニ形平行ハンド HFPシリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVC
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCコスメック
通常価格42,679-27,554 -34,527 -56,832 -30,943 -230,630 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜9日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本2本2本2本3本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状カニ形カニ形薄形カニ形円筒形角形(フラット形)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト