17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付(角型)

通常単価(税別)
15,56833,825
税込単価
17,12537,208
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ソフトクローズ機能付です・手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダンパー付屑入投入口
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 機能
    ソフトクローズ
  • 使用温度 (℃)
    0~40

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 屋外では使用できません。
  • 縦使い専用です。
  • 蓋の開閉時に過度な衝撃、摩擦を与えないでください。傷や塗装の剥がれが生じるおそれがあります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:0~+40℃
  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付 製品仕様03
型番仕上ABWHCDEP質量g
AZ-GD230(HL)ヘアライン仕上23416030823449249184.7951,486
AZ-GD310(HL)31022038429464322253.41402,236

取付加工図

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付 製品仕様01

AZ-GD230-HL

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付 製品仕様02

AZ-GD310-HL

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 屋外では使用できません。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 仕上

  • 投入口サイズ(mm)

  • 注文コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

仕上

投入口サイズ

(mm)

注文コード

最小発注数量
164
218
ヘアライン仕上
シルバー
182×128
210-033-487
1個
234
308
なし
ブラック
234×160
210-055-318
1個
234
308
ヘアライン仕上
シルバー
234×160
210-017-089
1個
294
384
なし
ブラック
310×220
210-055-319
1個
294
384
ヘアライン仕上
シルバー
310×220
210-022-110
1個
270
450
ヘアライン仕上
シルバー
400×220
210-041-314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,568
( 17,125 )
4日目
19,674
( 21,641 )
4日目
19,000
( 20,900 )
3日目
30,790
( 33,869 )
4日目
26,163
( 28,779 )
3日目
33,825
( 37,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトクローズ機能付です
・手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです
・AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです
・ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 屋外では使用できません。
  • 縦使い専用です。
  • 蓋の開閉時に過度な衝撃、摩擦を与えないでください。傷や塗装の剥がれが生じるおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付(角型)
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 AD-KH型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプ
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015-HL 蓋付
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,568-13,500 -24,90520,38211,90024,310
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口ダンパー付屑入投入口
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
機能ソフトクローズ----ソフトクローズ
使用温度(℃)0~40----0~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト