17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP 自動開閉 屑入投入口 AZ-AT型 蓋付

通常単価(税別)
5,94171,100
税込単価
6,53578,210
通常出荷日:3日目

【特長】・手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉で...

詳細を確認

ご注意

  • 縦使い専用です。屋外では使用できません。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • センサーの前に物を置かないでください。なお、センサーの特性上、感知距離は対象物により異なります。
  • 蓋の開閉中には蓋に触れないでください。
  • 水回りでのご使用の際には、裏面のACアダプターや駆動ユニットに水分が当たらないように十分に注意してお使いください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 仕上

  • 入力電圧(V)

  • 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ

(mm)

(mm)

仕上

入力電圧

(V)

材質

最小発注数量
屑入投入口
266.5
319
ヘアライン仕上
-
ステンレス鋼(SUS304)
1個
屑入投入口
340
395
ヘアライン仕上
-
ステンレス鋼(SUS304)
1個
ACアダプター
-
-
-
AC100~240
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,100
( 68,310 )
3日目
71,100
( 78,210 )
3日目
5,941
( 6,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です
・裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300 mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です
・ソフトクローズ機能付です
・手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです
・停電の際は手動で開閉できます

ご注意

  • 縦使い専用です。屋外では使用できません。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • センサーの前に物を置かないでください。なお、センサーの特性上、感知距離は対象物により異なります。
  • 蓋の開閉中には蓋に触れないでください。
  • 水回りでのご使用の際には、裏面のACアダプターや駆動ユニットに水分が当たらないように十分に注意してお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 自動開閉 屑入投入口 AZ-AT型 蓋付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 自動開閉 屑入投入口 AZ-AT型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付(角型)
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 AD-KH型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプ
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 蓋無
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,941-15,568 -13,500 -24,90520,3823,600 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜4日目4日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト