17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用

通常単価(税別)
1,389
税込単価
1,528

【特長】・飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    飲み残し投入口用金網
  • 外径 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    50
  • 仕上
    バレル研磨
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)

型番:

AE-DH020K-45
解除
数量:

AE-DH020K-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
飲み残し投入口用金網
外径(mm)
50
高さ(mm)
50
仕上
バレル研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-DH020K-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます
・飲み残し投入口AE-DH020型(メーカーカタログのP.1517)専用のオプション部品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用の型番AE-DH020K-45のページです。 型番AE-DH020K-45に関する仕様情報を記載しております。
飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015-HL 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH型
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 AD-KH型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,38911,90011,7004,45724,90513,500 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ飲み残し投入口用金網屑入投入口飲み残し投入口屑入投入口ダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口
外径(mm)50170200---
高さ(mm)50361508217036
仕上バレル研磨ヘアライン仕上-ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました