17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH型

通常単価(税別)
11,700
税込単価
12,870
通常出荷日:4日目

【特長】・飲料などの飲み残しを捨てる投入口です・ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    飲み残し投入口
  • 外径 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    150
  • 適応ホース内径 (mm)
    50
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕上

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
ヘアライン仕上
1個
鏡面研磨
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,700
( 12,870 )
4日目
11,700
( 12,870 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲料などの飲み残しを捨てる投入口です
・ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH型
飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015-HL 蓋付
ステンレス 屑入投入口 AD-DH015K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AD-GD015K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 蓋無
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格11,7001,38911,90018,26123,5003,600 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ飲み残し投入口飲み残し投入口用金網屑入投入口屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口
外径(mm)20050170170170-
高さ(mm)1505036363636
適応ホース内径(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト