17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)【100個入り】

  • 本体 種類
    円形
  • 円形 種類
    標準
  • 取付部の種類
    おねじ
  • 本体 材質
    ポリアミド(PA)
  • 付加機能
    なし
  • つまみ部:ホワイト
  • おねじ先端加工
    なし
  • 止めねじ加工
    なし
  • 本体 表面処理
    なし
  • 取付部 材質
  • 取付部 表面処理
    有色クロメート
未確定:候補が14型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M3
6
6
1パック

100個入り

M3
16
6
1パック

100個入り

M4
8
6
1パック

100個入り

M4
12
6
1パック

100個入り

M4
16
6
1パック

100個入り

M4
8
7
1パック

100個入り

M4
10
7
1パック

100個入り

M4
12
7
1パック

100個入り

M4
16
7
1パック

100個入り

M5
9
7
1パック

100個入り

M5
15
7
1パック

100個入り

M5
27
7
1パック

100個入り

M5
9
8
1パック

100個入り

M6
12
8
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402
( 3,742 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,597
( 3,957 )
4日目
3,597
( 3,957 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,686
( 4,055 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
5,022
( 5,524 )
4日目
3,686
( 4,055 )
4日目
6,237
( 6,861 )
4日目
7,452
( 8,197 )
4日目
8,671
( 9,538 )
4日目

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 ノブ・つまみ ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)
ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)
ステンレス ローレットねじ 平型
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/おねじ
ローレットつまみ BRF型
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ 小型ローレットタイプ/おねじ
メーカースガツネ工業スガツネ工業清水ミスミスガツネ工業ミスミ
通常価格3,402-3,402 -312 --428 --
通常出荷日4日目4日目5日目3日目在庫品1日目3日目
本体 種類円形円形円形円形-円形
円形 種類標準標準標準標準-標準
取付部の種類おねじおねじおねじおねじおねじ(段付)おねじ
本体 材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ステンレスステンレス黄銅(真鍮)ステンレス
付加機能なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト