17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)【100個入り】

通常単価(税別)
3,4023,686
税込単価
3,7424,055
通常出荷日:4日目

スガツネ工業 ノブ・つまみ ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M3
6
6
1パック

100個入り

M3
16
6
1パック

100個入り

M4
8
6
1パック

100個入り

M4
8
7
1パック

100個入り

M4
10
7
1パック

100個入り

M4
16
7
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,686
( 4,055 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目
3,686
( 4,055 )
4日目
3,402
( 3,742 )
4日目

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 ノブ・つまみ ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットねじ RTS-B型(フェノールねじ UN型の代替品)
ローレットねじ RTS-W型(ユリアねじ UN型の代替品)
ステンレス ローレットねじ 平型
つまみ KK-B型
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/おねじ
ローレットつまみ BRF型
メーカースガツネ工業スガツネ工業清水スガツネ工業ミスミスガツネ工業
通常価格3,402-3,402 -312 -958 --428 -
通常出荷日4日目4日目5日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形特殊形円形-
円形 種類標準標準標準-標準-
取付部の種類おねじおねじおねじめねじおねじおねじ(段付)
本体 材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ステンレスアルミ合金ステンレス黄銅(真鍮)
付加機能なしなしなしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト